ZHCADA9A October   2023  – November 2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 认证和鉴定
    1. 2.1 蓝牙鉴定
    2. 2.2 地区合规性
  6. 3 参考示例
    1. 3.1 CC2340 芯片组
    2. 3.2 闪存和 RAM 分配
  7. 4 软件栈
    1. 4.1 BLE5-Stack 配置
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持的 PHY
    4. 4.4 支持的功能
    5. 4.5 多连接
    6. 4.6 共存(已计划)
  8. 5 安全性
  9. 6 性能和测试数据
    1. 6.1 连接
    2. 6.2 广播
    3. 6.3 稳定性测试
    4. 6.4 互操作性
  10. 7 工具和开发支持
    1. 7.1  SmartRF 数据包监听器 2
    2. 7.2  Smart RF Studio 8
    3. 7.3  Energy Trace
    4. 7.4  Code Composer Studio
    5. 7.5  SimpleLink Connect 应用
    6. 7.6  Uniflash
    7. 7.7  天线参考设计
    8. 7.8  设计评审服务
    9. 7.9  SysConfig
    10. 7.10 BTool
    11. 7.11 GitHub
    12. 7.12 SimpleLink Academy
  11. 8 已知局限性
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

BLE5-Stack 配置

TI 低功耗蓝牙栈平台支持两种不同的配置,并且可在单器件运行模式以及网络处理器模式下运行。在单器件运行模式下,主机和控制器以及应用程序均在 Simplelink 无线 MCU 上运行。

这种配置具有成本效益,但在存储器和性能方面会受到限制。建议使用 CC2340R5 实现该配置。第二种可能性是将该器件用作外部处理器的配套选项。

在该配置中,只有在外部处理器(该处理器使用 HCI 与小型无线电 MCU 进行通信)上运行的应用程序才能在串行接口上运行。该应用程序对存储器的要求非常低,因此可以使用 CC2340R2。