ZHCADA9A October   2023  – November 2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 认证和鉴定
    1. 2.1 蓝牙鉴定
    2. 2.2 地区合规性
  6. 3 参考示例
    1. 3.1 CC2340 芯片组
    2. 3.2 闪存和 RAM 分配
  7. 4 软件栈
    1. 4.1 BLE5-Stack 配置
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持的 PHY
    4. 4.4 支持的功能
    5. 4.5 多连接
    6. 4.6 共存(已计划)
  8. 5 安全性
  9. 6 性能和测试数据
    1. 6.1 连接
    2. 6.2 广播
    3. 6.3 稳定性测试
    4. 6.4 互操作性
  10. 7 工具和开发支持
    1. 7.1  SmartRF 数据包监听器 2
    2. 7.2  Smart RF Studio 8
    3. 7.3  Energy Trace
    4. 7.4  Code Composer Studio
    5. 7.5  SimpleLink Connect 应用
    6. 7.6  Uniflash
    7. 7.7  天线参考设计
    8. 7.8  设计评审服务
    9. 7.9  SysConfig
    10. 7.10 BTool
    11. 7.11 GitHub
    12. 7.12 SimpleLink Academy
  11. 8 已知局限性
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

BTool

BTool 是一款 PC 应用程序,能够通过 UART 向 USB 连接的器件发送 HCI 命令。该器件经过编程,可解释和执行 HCI 命令。例如,通过运行 host_test 示例或启用了 PTM 的示例。BTool 可用于评估和蓝牙认证。有关使用 BTool 的更多详细信息,请参阅使用 BTool 指南。

有关网络处理器配置和使用的更多信息,请参阅 TI BLE5-Stack 用户指南。主机测试指南中介绍了主机测试示例应用。

有关 HCI 接口的更多信息以及有关 HCI 供应商特定命令的详细信息,请参阅 TI API 文档。