ZHCADA9A October   2023  – November 2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 认证和鉴定
    1. 2.1 蓝牙鉴定
    2. 2.2 地区合规性
  6. 3 参考示例
    1. 3.1 CC2340 芯片组
    2. 3.2 闪存和 RAM 分配
  7. 4 软件栈
    1. 4.1 BLE5-Stack 配置
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持的 PHY
    4. 4.4 支持的功能
    5. 4.5 多连接
    6. 4.6 共存(已计划)
  8. 5 安全性
  9. 6 性能和测试数据
    1. 6.1 连接
    2. 6.2 广播
    3. 6.3 稳定性测试
    4. 6.4 互操作性
  10. 7 工具和开发支持
    1. 7.1  SmartRF 数据包监听器 2
    2. 7.2  Smart RF Studio 8
    3. 7.3  Energy Trace
    4. 7.4  Code Composer Studio
    5. 7.5  SimpleLink Connect 应用
    6. 7.6  Uniflash
    7. 7.7  天线参考设计
    8. 7.8  设计评审服务
    9. 7.9  SysConfig
    10. 7.10 BTool
    11. 7.11 GitHub
    12. 7.12 SimpleLink Academy
  11. 8 已知局限性
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

支持的 PHY

TI 低功耗蓝牙栈可提供必需的 LE 1M PHY 以及表 4-1 中列出的几个其他 PHY 以适应不同的应用。

有关可用 PHY 的更多详细说明,请参阅 TI BLE5-Stack 用户指南的“物理层”部分。

表 4-1 PHY
PHY 传输速率 最大应用数据速率近似值 说明
LE 1M 1Mbit/s 750kbps 支持数据传输,强制数据速率为 1Mbps
LE 2M 2Mbit/s 1400kbps 支持高达 2Mbps 的数据传输,但传输距离较短
LE 远距离编码 S2 500kbps 400kbps 数据传输速率降低,但传输距离增加 2 倍之多
LE 远距离编码 S8 125kbps 100kbps 数据传输速率进一步降低,传输距离增加 4 倍