ZHCAD53 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1太阳能电池和 MPPT 简介
    1. 1.1 传统 MPPT 解决方案
  5. 2采用太阳能电池的典型系统
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 特定终端设备
      1. 2.2.1 系统要求
  6. 3TPS61094 解决方案
    1. 3.1 超级电容器和电池设计
    2. 3.2 太阳能电池板设计
    3. 3.3 TPS61094 描述和工作方式
    4. 3.4 系统解决方案
  7. 4基于 TPS61094 解决方案的测试报告
    1. 4.1 测试波形
  8. 5参考

太阳能电池板设计

根据系统的要求,太阳能电池板需要在 12 小时内用恒流为超级电容器充满电。同时,它必须满足后级的最大功率输出。结合输出功率,太阳能电池板的功率必须是输出功率的两倍以上。在该系统中,它需要大于 10mW。

该系统使用 15×15 太阳能电池板。实际上,15×15 太阳能电池板的平均输出功率应远远超过 6.6mW。图 3-5 展示了不同光照条件下太阳能电池板的 V-P 曲线。

GUID-20220810-SS0I-KF1S-ZTZW-HK5HJ94JCJKM-low.svg图 3-1 不同环境下太阳能电池板的 V-P 曲线

太阳能电池板的最大功率点在相同电压下基本稳定。而且一天中大部分时间太阳能电池板的功率都在 10mW 以上。结合系统要求,使用 4.8V 电压作为 MPPT 点。