ZHCAD53
August 2022
TPS61094
1
摘要
商标
1
太阳能电池和 MPPT 简介
1.1
传统 MPPT 解决方案
2
采用太阳能电池的典型系统
2.1
简介
2.2
特定终端设备
2.2.1
系统要求
3
TPS61094 解决方案
3.1
超级电容器和电池设计
3.2
太阳能电池板设计
3.3
TPS61094 描述和工作方式
3.4
系统解决方案
4
基于 TPS61094 解决方案的测试报告
4.1
测试波形
5
参考
2.2
特定终端设备
资产跟踪器在狭小的空间内集成了众多子系统。尽管跟踪模块在样式和功能上可能有所不同,但它们具有相似的数字接口挑战,例如从各种传感器读取数据或与 GPS 模块对接(
使用逻辑和转换用例优化资产跟踪器
)。该系统由电池供电,功耗更高,需要更高的效率。本应用手册以跟踪器为例,提出了一种使用太阳能电池板作为跟踪器电源的解决方案,并使用单个 TPS61094 来实现 MPPT 功能。
图 3-5
展示了典型的系统框图。
图 2-1
TPS61094 电源的系统框图