ZHCAD53 August 2022 TPS61094
由于石油等不可再生能源消耗的增加以及改善生态环境的紧迫性,能量收集和太阳能已成为全球热门话题。越来越多的产品选择太阳能作为电力资源。由太阳能电池供电的典型系统包括太阳能电池板、储能元件、类似于超级电容器或镍氢电池的直流/直流器件、用于从太阳能电池板对储能元件充电的直流/直流器件,以及用于调节输出电压的其他直流/直流器件等。结果是专门针对由太阳能供电的系统(小于 5W)设计的。降压 CC/CV 功能可确保与超级电容或镍氢电池类似的储能能够正确充电。该结果几乎可以通过在 TPS61094 中使用双向降压或升压功能来实现 MPPT(最大功率点跟踪)。TPS61094 集成了 60nA 超低 IQ 升压转换器,无论太阳能强度如何,都可以调节输出电压。