ZHCAD53 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1太阳能电池和 MPPT 简介
    1. 1.1 传统 MPPT 解决方案
  5. 2采用太阳能电池的典型系统
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 特定终端设备
      1. 2.2.1 系统要求
  6. 3TPS61094 解决方案
    1. 3.1 超级电容器和电池设计
    2. 3.2 太阳能电池板设计
    3. 3.3 TPS61094 描述和工作方式
    4. 3.4 系统解决方案
  7. 4基于 TPS61094 解决方案的测试报告
    1. 4.1 测试波形
  8. 5参考

太阳能电池和 MPPT 简介

太阳能电池是一种通过光伏效应将光能直接转化为电能的电气设备,光伏效应是一种物理化学现象。普通的单结硅太阳能电池可以产生大约 0.5V-0.6V 的最大开路电压。单个太阳能电池器件通常是光伏模块的电气构建块。常见的太阳能电池配置为由硅制成的大面积 p-n 结。

开路电压和短路电流是太阳能电池板最重要的参数。通常,其工作电压和电流随负载电阻而变化(适用于锂离子电池的单节电池太阳能电池板能量收集参考设计)。图 3-5 展示了不同负载对应的工作电流和电压,即太阳能电池的 VI/VQ 曲线。

GUID-20220808-SS0I-KXH9-X9WX-DW9BMGLCDVCW-low.svg图 1-1 太阳能电池的 VI/VQ 曲线

在不同的光照条件下,同一块太阳能电池板根据不同的负载具有不同的最大输出功率。通过调整使太阳能电池板在最大功率点工作非常重要。最大功率点跟踪是一种与可变电源配合使用的技术,用于在条件变化时更大限度地提取能量。当条件发生变化时,它可更大限度地提取能量。MPPT 解决的核心问题是,太阳能电池的功率传输效率取决于可用的阳光量、太阳能电池板的温度和负载的电气特性。随着这些条件的变化,提供最高功率传输的负载特性会发生变化。当负载特性发生变化时,系统将进行优化,以保持最高效率的功率传输。此最优负载特性被称为最大功率点 (MPP)。MPPT 是随条件变化调整负载特性的过程。可将电路设计为向光伏电池提供最优负载,然后将电压、电流或频率转换为适合其他器件或系统。