ZHCAD53 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1太阳能电池和 MPPT 简介
    1. 1.1 传统 MPPT 解决方案
  5. 2采用太阳能电池的典型系统
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 特定终端设备
      1. 2.2.1 系统要求
  6. 3TPS61094 解决方案
    1. 3.1 超级电容器和电池设计
    2. 3.2 太阳能电池板设计
    3. 3.3 TPS61094 描述和工作方式
    4. 3.4 系统解决方案
  7. 4基于 TPS61094 解决方案的测试报告
    1. 4.1 测试波形
  8. 5参考

参考

  1. 德州仪器 (TI),适用于锂离子电池的单节电池太阳能电池板能量收集参考设计。
  2. IEEE Xplore,A survey of maximum PPT techniques of PV systems,第 1-17 页,作者:Ali, Ali Nasr Allah;Saied, Mohamed H.;Mostafa, M. Z.;Abdel- Moneim, T. M. (2012)。
  3. IEEE Xplore,Simulation and Hardware Implementation of New Maximum Power Point Tracking Technique for Partially Shaded PV System Using Hybrid DEPSO Method。6 (3): 850–862,作者:Seyedmahmoudian, M.;Rahmani, R.;Mekhilef, S.;Maung Than Oo, A.;Stojcevski, A.;Soon, Tey Kok;Ghandhari, A. S. (2015-07-01)。
  4. 德州仪器 (TI),使用逻辑和转换用例优化资产跟踪器。
  5. 德州仪器 (TI),TPS61094 带旁路模式的 60nA 静态电流双向降压/升压转换器 数据表。