ZHCAD53 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1太阳能电池和 MPPT 简介
    1. 1.1 传统 MPPT 解决方案
  5. 2采用太阳能电池的典型系统
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 特定终端设备
      1. 2.2.1 系统要求
  6. 3TPS61094 解决方案
    1. 3.1 超级电容器和电池设计
    2. 3.2 太阳能电池板设计
    3. 3.3 TPS61094 描述和工作方式
    4. 3.4 系统解决方案
  7. 4基于 TPS61094 解决方案的测试报告
    1. 4.1 测试波形
  8. 5参考

超级电容器和电池设计

储能元件是实现该系统的必要条件,这里可以使用超级电容器或电池作为储能元件。对于该系统,储能元件的容量需要满足系统在一天中的黑暗时段的供电要求。超级电容器或电池的选择可以通过以下公式进行计算。

方程式 1. C = 2 t P a v e r a g e η ( U m a x 2 - U m i n 2 )

根据环境条件和系统要求,这里选择 η≈90%。超级电容器需要能够以 1mA 的恒定功率放电 12 小时。根据方程式 1,系统中的超级电容器需要超过 55F。