ZHCAD53 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1太阳能电池和 MPPT 简介
    1. 1.1 传统 MPPT 解决方案
  5. 2采用太阳能电池的典型系统
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 特定终端设备
      1. 2.2.1 系统要求
  6. 3TPS61094 解决方案
    1. 3.1 超级电容器和电池设计
    2. 3.2 太阳能电池板设计
    3. 3.3 TPS61094 描述和工作方式
    4. 3.4 系统解决方案
  7. 4基于 TPS61094 解决方案的测试报告
    1. 4.1 测试波形
  8. 5参考

测试波形

为了符合自然环境,应在不同的光照和负载条件下测试系统工作波形以进行比较。

图 4-1 展示了强光条件下的超级电容器充电过程。启用器件后,超级电容器开始充电。开关电流表示 TPS61094 的模式开关,太阳能电池板电压调节为 4.8V(MPPT 点)。并且输出电压稳定。

GUID-20220808-SS0I-GTFQ-TJVP-5V8FHH85RC6L-low.svg图 4-1 强光条件下的超级电容器充电

图 4-1 展示了强光和 20mA 负载条件下的工作波形。

GUID-20220808-SS0I-HDZ8-FPR4-MTLJQJJSTB2V-low.svg图 4-2 强光和 20mA 负载工作波形