ZHCAD53 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1太阳能电池和 MPPT 简介
    1. 1.1 传统 MPPT 解决方案
  5. 2采用太阳能电池的典型系统
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 特定终端设备
      1. 2.2.1 系统要求
  6. 3TPS61094 解决方案
    1. 3.1 超级电容器和电池设计
    2. 3.2 太阳能电池板设计
    3. 3.3 TPS61094 描述和工作方式
    4. 3.4 系统解决方案
  7. 4基于 TPS61094 解决方案的测试报告
    1. 4.1 测试波形
  8. 5参考

系统要求

表 2-1 中列出了系统要求。

表 2-1 跟踪器系统要求
参数 值
输出电压 3.3V
最大输出电流 100mA
平均输出电流 1mA

输出功率是该系统中最重要的参数。该参数决定了太阳能电池板、超级电容器和 MPPT 目标输出电压的选择。