ZHCAD53 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1太阳能电池和 MPPT 简介
    1. 1.1 传统 MPPT 解决方案
  5. 2采用太阳能电池的典型系统
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 特定终端设备
      1. 2.2.1 系统要求
  6. 3TPS61094 解决方案
    1. 3.1 超级电容器和电池设计
    2. 3.2 太阳能电池板设计
    3. 3.3 TPS61094 描述和工作方式
    4. 3.4 系统解决方案
  7. 4基于 TPS61094 解决方案的测试报告
    1. 4.1 测试波形
  8. 5参考

传统 MPPT 解决方案

实现 MPPT 的方法有多种,如扰动观察法、增量电导法、电流扫描法、温度法、恒压法 (A survey of maximum PPT techniques of PV systems)。不同的方法各有其优缺点,对硬件和算法的要求也不同。

恒压法是早期策略之一。它利用了太阳能电池的最大功率点在恒定温度条件下几乎位于同一垂直线上这一特点。太阳能电池板和负载之间使用一个控制器来使输出电压恒定,以实现简单的 MPPT 功能。它适用于具有稳定外部环境的应用 (Simulation and Hardware Implementation of New Maximum Power Point Tracking Technique for Partially Shaded PV System Using Hybrid DEPSO Method)。本应用手册还使用恒压法在系统中实现 MPPT。