ZHCAD36 September   2023 TDP1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2用于 HDMI 合规性测试的 TDP1204 控制
    1. 2.1 针对 Short Cable Model 调整均衡
    2. 2.2 针对 Worst Cable Model 调整均衡
    3. 2.3 调整差分输出摆幅
    4. 2.4 调整终端
  6. 3发送器加重控制
  7. 4总结
  8. 5参考文献

针对 Short Cable Model 调整均衡

本节提供了使用 Category 3 Short Cable Model (SCM3) 眼罩测试时,随着接收器 EQ 的增加而在线性模式和限幅模式下得到的眼图和眼图测量数据。三种不同的 EQ 设置,即无均衡 (0x0h)、中等均衡 (0x8h) 和最高均衡 (0xFh),展示了 EQ 对波形的眼图有何影响。本节提供的结果之间在测试设置或寄存器设置方面没有任何修改。这些测试的 VoD 和终端设置分别设置为 0x3h 和 0x2h。

图 2-1 和图 2-2 分别显示了 TDP1204 根据 HDMI 2.1 Short Cable Model 在限幅模式和线性模式下运行而不进行信号均衡时的眼图。

GUID-902F035C-74E2-4BD7-90CD-8A15B861159E-low.png图 2-1 Short Cable Model 且 TDP1204 处于限幅模式 (EQ = 0)
GUID-1A1BE257-8D71-4FB8-9CF2-8A989862F1C9-low.png图 2-2 Short Cable Model 且 TDP1204 处于线性模式 (EQ = 0)

图 2-3 和图 2-4 分别显示了 TDP1204 根据 HDMI 2.1 Short Cable Model 在限幅模式和线性模式下运行且信号均衡设置为 8 时的眼图。

GUID-9135B887-2E76-44FB-A1E9-C2A44034B041-low.png图 2-3 Short Cable Model 且 TDP1204 处于限幅模式 (EQ = 8)
GUID-62C6715C-24E2-4998-96BD-918F49066365-low.png图 2-4 Short Cable Model 且 TDP1204 处于线性模式 (EQ = 8)

图 2-5 和图 2-6 分别显示了 TDP1204 根据 HDMI 2.1 Short Cable Model 在限幅模式和线性模式下运行且信号均衡设置为最高均衡设置时的眼图。

GUID-82450F6F-EF8A-4D5E-89F8-3031DE9F2F75-low.png图 2-5 Short Cable Model 且 TDP1204 处于限幅模式 (EQ = F)
GUID-DF45CB47-D3AF-461D-8574-FF585790FBF5-low.png图 2-6 Short Cable Model 且 TDP1204 处于线性模式 (EQ = F)

表 2-1 总结了修改 Short Cable Model 的接收器均衡时 TDP1204 的性能。在 EQ = 8 的条件下,眼高和眼宽分别提供了两种转接驱动器模式下的最大垂直裕度和水平裕度。不过,与线性模式相比,限幅模式提供了更大的垂直裕度和水平裕度。尽管眼宽和眼高因 EQ 设置而异,但是 Short Cable Model 中所有 EQ 设置的结果表明,除了线性模式下 EQ 设置为 0 时外,所有情况下测试均通过且没有 HDMI 2.1 违反眼罩行为。

表 2-1 Short Cable Model (SCM3) 的接收器均衡修改结果汇总
EQ 设置 模式 结果
0 限幅

无违反眼罩行为

眼宽:50.746ps

眼高:281mV

线性

约 7k 次违反眼罩行为

眼宽:10.874ps

眼高:42mV

8 限幅

无违反眼罩行为

眼宽:72.185ps

眼高:579mV

线性

无违反眼罩行为

眼宽:68.996ps

眼高:393mV

F 限幅

无违反眼罩行为

眼宽:60.271ps

眼高:521mV

线性

无违反眼罩行为

眼宽:40.151ps

眼高:223mV