ZHCAD36 September 2023 TDP1204
TDP1204 支持线性转接驱动器模式和限幅转接驱动器模式。但是,对于 HDMI 1.4 或 HDMI 2.0,仅限幅模式下支持发送器预加重和去加重控制。当 TDP1204 作为 HDMI 2.1 转接驱动器运行时,预加重实施不可用,只有去加重功能由器件根据 DDC TXFFE 监控值进行修改。由于作为 HDMI 2.1 转接驱动器工作时无法实现预加重,因此在运行 HDMI 2.1 合规性测试时必须小心,确保没有无意中选择预加重测试。因此,如果在将 TDP1204 用作 HDMI 2.1 转接驱动器期间运行预加重测试,则会导致 HDMI 2.1 合规性测试报告故障。