ZHCAD36 September 2023 TDP1204
根据预期的应用,TDP1204 充当线性或限幅 HDMI 2.1 转接驱动器,通过改善高速信号的信号完整性来帮助通过 HDMI 2.1 合规性测试。然而,板级设计和 TDP1204 器件寄存器配置错误都可能会对通过 HDMI 2.1 合规性测试带来挑战。本文档提供了定性和定量数据,以展示如何通过修改 TDP1204 器件寄存器来调整信号波形,从而克服 HDMI 2.1 合规性测试中的潜在故障。