ZHCAD36 September   2023 TDP1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2用于 HDMI 合规性测试的 TDP1204 控制
    1. 2.1 针对 Short Cable Model 调整均衡
    2. 2.2 针对 Worst Cable Model 调整均衡
    3. 2.3 调整差分输出摆幅
    4. 2.4 调整终端
  6. 3发送器加重控制
  7. 4总结
  8. 5参考文献

调整终端

TDP1204 的发送器终端也可以进行调整。但是,当终端寄存器设置为 0x2h 时,终端设置会根据 HDMI 模式自动调整,从而为最终应用提供稳健性。本文档中的所有其他眼图均使用 0x2h 自动设置终端。此外,本节中 EQ 和 VoD 的寄存器设置分别为 0x8h 和 0x3h。

在图 2-19 和图 2-20 中,TDP1204 配置为使用 Worst Cable Model 以线性模式工作且终端设置分别为 0 和 1。

GUID-3AB10EB5-BF79-4BE4-9F43-5E2731E9F0AD-low.png图 2-19 使用 Worst Cable Model 以线性模式工作 (TERM = 0)
GUID-53A84B02-D815-4D5F-8227-5EB5726AD472-low.png图 2-20 使用 Worst Cable Model 以线性模式工作 (TERM = 1)

在图 2-21 和图 2-22 中,TDP1204 配置为使用 Worst Cable Model 以限幅模式工作且终端设置分别为 0 和 1。

GUID-AFC6FCEC-5F89-4E41-8410-7CD77AC08DE0-low.png图 2-21 使用 Worst Cable Model 以限幅模式工作 (TERM = 0)
GUID-124E2ED2-C385-442D-80AB-353127B5628F-low.png图 2-22 使用 Worst Cable Model 以限幅模式工作 (TERM = 1)

表 2-4 总结了在线性转接驱动器模式和限幅转接驱动器模式下修改终端控制时 TDP1204 的性能。与 TERM = 0 或没有终端时相比,当使用 TERM = 1 或 300Ω 终端时,眼宽和眼高都会增加。当 TERM = 2 且其他寄存器设置不变时,如表 2-4 所示,眼宽略微小于端接设置设为 1 时的眼宽。不过,眼高的增加延续了 Term = 0 和 Term = 1 之间转换所示的趋势。

表 2-4 使用 Worst Cable Model (WCM3) 时的终端修改结果汇总
终端设置 模式 结果
TERM = 0 或无终端 限幅

无违反眼罩行为

眼宽:60.134ps

眼高:188mV

线性

无违反眼罩行为

眼宽:51.986ps

眼高:130mV

TERM = 1 或 300Ω 终端 限幅

无违反眼罩行为

眼宽:64.116ps

眼高:274mV

线性

无违反眼罩行为

眼宽:55.060ps

眼高:176mV