ZHCAD36 September 2023 TDP1204
本文档通过使用不同的接收器均衡 (EQ)、差分输出电压 (VoD) 和终端寄存器设置进行实验,探讨了这些设置对 HDMI 2.1 波形的影响。TDP1204 控制寄存器对眼图的影响不一而定,具体取决于器件处于线性转接驱动器模式还是限幅转接驱动器模式。本文档提供了生成的波形和波形测量结果,以展示在任一转接驱动器模式下修改这些寄存器设置所产生的影响。