ZHCAD36
September 2023
TDP1204
1
摘要
商标
1
引言
2
用于 HDMI 合规性测试的 TDP1204 控制
2.1
针对 Short Cable Model 调整均衡
2.2
针对 Worst Cable Model 调整均衡
2.3
调整差分输出摆幅
2.4
调整终端
3
发送器加重控制
4
总结
5
参考文献
5
参考文献
德州仪器 (TI),
TDP1204 12Gbps、直流/交流耦合至 HDMI™ 2.1 电平转换器混合转接驱动器
数据表