ZHCAD36 September   2023 TDP1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2用于 HDMI 合规性测试的 TDP1204 控制
    1. 2.1 针对 Short Cable Model 调整均衡
    2. 2.2 针对 Worst Cable Model 调整均衡
    3. 2.3 调整差分输出摆幅
    4. 2.4 调整终端
  6. 3发送器加重控制
  7. 4总结
  8. 5参考文献

针对 Worst Cable Model 调整均衡

本节提供了使用 Category 3 Worst Cable Model (WCM3) 眼罩测试时,随着接收器 EQ 的增加而在线性模式和限幅模式下得到的眼图和眼图测量数据。三种不同的 EQ 设置,即无均衡 (0x0h)、中等均衡 (0x8h) 和最高均衡 (0xFh),展示了 EQ 对波形的眼图有何影响。本节提供的结果之间在测试设置或寄存器设置方面没有任何修改。这些测试的 VoD 和终端设置分别设置为 0x3h 和 0x2h。

图 2-7 和图 2-8 分别显示了 TDP1204 根据 HDMI 2.1 Worst Cable Model 在限幅模式和线性模式下运行而不进行信号均衡时的眼图。

GUID-AE5780A7-C5AA-41A1-848A-271360BFB831-low.png图 2-7 Worst Cable Model 且 TDP1204 处于限幅模式 (EQ = 0)
GUID-7172996C-C898-4B52-81AF-CA7441914A7E-low.png图 2-8 Worst Cable Model 且 TDP1204 处于线性模式 (EQ = 0)

图 2-9 和图 2-10 分别显示了 TDP1204 根据 HDMI 2.1 Worst Cable Model 在限幅模式和线性模式下运行且信号均衡设置为 8 时的眼图。

GUID-EE53226F-B447-4AF9-AFF0-716A07674FE8-low.png图 2-9 Worst Cable Model 且 TDP1204 处于限幅模式 (EQ = 8)
GUID-9F47BE4F-E6AF-49AD-A9D7-E3143078EFDD-low.png图 2-10 Worst Cable Model 且 TDP1204 处于线性模式 (EQ = 8)

图 2-11 和图 2-12 分别显示了 TDP1204 根据 HDMI 2.1 Worst Cable Model 在限幅模式和线性模式下运行且信号均衡设置为最高均衡设置时的眼图。

GUID-5255CD2F-8834-4846-9B85-D3EAF502C8D8-low.png图 2-11 Worst Cable Model 且 TDP1204 处于限幅模式 (EQ = F)
GUID-03723153-EE46-4229-9A32-57E6E051823E-low.png图 2-12 Worst Cable Model 且 TDP1204 处于线性模式 (EQ = F)

表 2-2 总结了修改 Worst Cable Model 的接收器均衡时 TDP1204 的性能。与 Short Cable Model 数据类似,对于所有采样的 EQ 设置,限幅模式下提供了比线性模式下更大的垂直裕度和水平裕度。当 EQ = 0 或 EQ = F 时,线性转接驱动器会出现 HDMI 违反眼罩行为。在 EQ = 8 条件下,线性转接驱动器模式提供了最大的垂直裕度和水平裕度,这说明了选择正确的 EQ 设置对避免违反眼罩行为的重要性。

表 2-2 Worst Cable Model (WCM3) 的接收器均衡修改结果汇总
EQ 设置 模式 结果
0 限幅

无违反眼罩行为

眼宽:61.105ps

眼高:278mV

线性

18 次违反眼罩行为

眼宽:47.946ps

眼高:102mV

8 限幅

无违反眼罩行为

眼宽:57.117ps

眼高:375mV

线性

无违反眼罩行为

眼宽:50.604ps

眼高:237mV

F 限幅

无违反眼罩行为

眼宽:46.981ps

眼高:316mV

线性

约 24.9k 次违反眼罩行为

眼宽:0ps

眼高:0mV