ZHCAD36 September 2023 TDP1204
选择的寄存器设置取决于每个单独的应用,但本文档演示了接收器 EQ、VoD、终端和转接驱动器模式寄存器对 HDMI 2.1 FRL 波形的影响。需要仔细选择线性模式和限幅模式下的 EQ 设置,以避免出现 HDMI 违反眼罩行为和信号完整性问题。如果需要更高或更低的电压摆幅以满足 HDMI 测试要求,可以使用 VoD 设置在限幅模式下控制输出电压摆幅。虽然可以修改终端设置,但建议将该寄存器设置为 0x2h,以利用基于 HDMI 模式的自动 TX 终端控制。