ZHCAD36 September 2023 TDP1204
本节通过使用不同的接收器 EQ、VoD 和终端寄存器设置进行实验,探讨了这些设置对 HDMI 2.1 波形的影响。在线性转接驱动器模式和限幅转接驱动器模式下,执行这些寄存器更改都会对波形产生不同的影响。
TDP1204 控制对眼图的影响在线性模式和限幅模式下有所不同。可以通过设置 GBL_CTRL1 寄存器(偏移 = 0xDh)的最高有效位 (MSB) 来在转接驱动器模式之间进行选择。如果 GLOBAL_LINR_EN 设置为 0,则转接驱动器将在限幅模式下运行。如果 GLOBAL_LINR_EN 设置为 1,则转接驱动器将在线性模式下运行。GBL_CTRL1 寄存器的两个最低有效位用于控制器件的终端设置。TDP1204 TX 终端可以设置为以下四种设置之一:无端接 (TERM = 0x0)、300Ω (TERM = 0x1)、基于 HDMI 模式自动设置 (TERM = 0x2) 或 100Ω (TERM = 0x3)。
可以为每个通道独立修改 EQ 和 VoD 设置。因此,四个 HDMI 2.1 FRL 数据通道中的每一个都有四个寄存器可以修改。
要在接收器 EQ 设置之间进行选择,请设置以下寄存器的四个最低有效位:CLK_CONFIG2 寄存器(偏移 = 0x13h)、D0_CONFIG2 寄存器(偏移 = 0x15h)、D1_CONFIG2 寄存器(偏移 = 0x17h)和 D2_CONFIG2 寄存器(偏移 = 0x19h)。
要在 HDMI 2.1 FRL 的 VoD 设置之间进行选择,请设置以下寄存器的三个最低有效位:CLK_CONFIG1 寄存器(偏移 = 0x12h)、D0_CONFIG1 寄存器(偏移 = 0x14h)、D1_CONFIG1 寄存器(偏移 = 0x16h)和 D2_CONFIG1 寄存器(偏移 = 0x18h)。CLK_CONFIG 寄存器映射到 HDMI 2.1 FRL 的 D3 数据通道。
有关这些寄存器的更多信息,请参阅 TDP1204 12Gbps、直流/交流耦合至 HDMI™ 2.1 电平转换器混合转接驱动器 数据表。