ZHCACY3 august   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2MbedTLS
    1. 2.1 MbedTLS 是什么?
    2. 2.2 为何选择 MbedTLS?
    3. 2.3 MbedTLS 的应用
  6. 3在 Lwip 上使用 MbedTLS
    1. 3.1 TLS 服务器示例(HTTPS 服务器)
    2. 3.2 TLS 客户端示例(MQTT 客户端)

引言

工业 4.0 属于数据密集型应用并依赖于实时决策,相关应用需要一种机制来安全地通过网络传输数据。该演示是 TI Sitara MCU 器件在网络和安全领域的一项进步。

本应用手册介绍了以下内容:

  • 向用户介绍 MbedTLS
  • 演示 MbedTLS 如何与 LwIP 配合使用
  • 举例说明基于 MbedTLS 构建的网络安全

TI Sitara MCU 器件具有高性能多核处理能力,专为实时处理和连接而设计。MbedTLS 与 LwIP 的集成旨在通过增加一层安全性来进一步增强网络和连接性。LwIP 是一种嵌入式系统中常用的轻量级 TCP/IP 堆栈。这些器件具有用于联网的 CPSW 和 ICSS IP。这些器件具有原始处理能力和实时信号控制能力,并支持多协议以太网标准,因此网络的运行速度可高达 1Gbps。这些器件还具有强大的加密加速器,可将加密工作从软件卸载到硬件,从而进一步优化整体应用的性能。