ZHCACX0D September   2024  – October 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
    1. 1.1 开始定制电路板设计之前的准备工作
    2. 1.2 处理器特定 SDK
    3. 1.3 外设电路实现 — 处理器系列间的兼容性
    4. 1.4 选择所需的处理器 OPN(可订购器件型号)
      1. 1.4.1 紧耦合存储器 (TCM) 的可用性
      2. 1.4.2 处理器对安全引导和功能安全的支持
    5. 1.5 技术文档
      1. 1.5.1 更新的 EVM 或 SK 原理图(添加了设计、审阅和 Cad 注释)
      2. 1.5.2 TI.com 上的配套资料,处理器产品页面
      3. 1.5.3 原理图设计指南和原理图审阅检查清单 — 特定处理器系列用户指南
      4. 1.5.4 硬件设计注意事项用户指南更新
      5. 1.5.5 支持定制电路板设计的处理器和外设相关常见问题解答
    6. 1.6 定制电路板设计文档
    7. 1.7 定制电路板设计期间与处理器和处理器外设设计相关的疑问
  5. 2 定制电路板设计方框图
    1. 2.1 开发定制电路板设计方框图
    2. 2.2 配置引导模式
    3. 2.3 配置处理器引脚功能(PinMux 配置)
  6. 3 电源
    1. 3.1 电源架构
      1. 3.1.1 集成式电源架构
      2. 3.1.2 分立式电源架构
    2. 3.2 处理器电源轨(工作电压)
      1. 3.2.1 内核电源
      2. 3.2.2 外设电源
      3. 3.2.3 IO 组(处理器)电源的双电压 IO 电源
      4. 3.2.4 用于 SD 卡接口的集成 LDO(动态电压切换双电压电源)
      5. 3.2.5 VPP(eFuse ROM 编程)电源
      6. 3.2.6 IO 组(处理器)IO 电源的内部 LDO
    3. 3.3 电源滤波
    4. 3.4 电源去耦和大容量电容
      1. 3.4.1 PDN 目标阻抗说明
    5. 3.5 电源时序
    6. 3.6 电源诊断(使用处理器支持的外部输入电压监控器)
    7. 3.7 电源诊断(使用外部监控电路(器件)进行监控)
    8. 3.8 定制电路板电流要求估算和电源尺寸确定
  7. 4 处理器时钟(输入和输出)
    1. 4.1 处理器时钟(外部晶体或外部振荡器)
      1. 4.1.1 未使用的时钟输入
      2. 4.1.2 MCU_OSC0 晶体选择
      3. 4.1.3 LVCMOS 兼容数字时钟输入源
    2. 4.2 处理器时钟输出
      1. 4.2.1 观察时钟输出
    3. 4.3 时钟树工具
  8. 5 JTAG(联合测试行动组)
    1. 5.1 JTAG/仿真
      1. 5.1.1 JTAG/仿真的配置
        1. 5.1.1.1 BSDL 文件
      2. 5.1.2 JTAG/仿真的实现
      3. 5.1.3 JTAG 接口信号的连接建议
      4. 5.1.4 调试引导模式和边界扫描兼容性
  9. 6 配置(处理器)和初始化(处理器和器件)
    1. 6.1 处理器复位
    2. 6.2 处理器引导模式配置输入的锁存
    3. 6.3 附加器件的复位
    4. 6.4 看门狗计时器
  10. 7 处理器 — 外设连接
    1. 7.1  支持的处理器内核和 MCU 内核
    2. 7.2  跨域选择外设
    3. 7.3  存储器控制器 (DDRSS)
      1. 7.3.1 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置
      2. 7.3.2 DDRSS 的校准电阻器连接
      3. 7.3.3 附加存储器件 ZQ 和 Reset_N(存储器件复位)连接
    4. 7.4  媒体和数据存储接口(MMC0、MMC1、OSPI0/QSPI0和 GPMC0)
    5. 7.5  以太网接口
      1. 7.5.1 通用平台 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW3G0)
      2. 7.5.2 可编程实时单元和工业通信子系统 - 千兆位 (PRU_ICSSG)
    6. 7.6  通用串行总线 (USB) 子系统
    7. 7.7  外围组件快速互连 (PCIe) 子系统
    8. 7.8  通用连接外设
      1. 7.8.1 内部集成电路 (I2C) 接口
    9. 7.9  模数转换器 (ADC0)
      1. 7.9.1 AM64x、AM243x SR2.0 ADC 勘误表的变更摘要(仅供参考)
    10. 7.10 不使用时处理器电源引脚、IO 和外设的连接
      1. 7.10.1 外部中断 (EXTINTn)
      2. 7.10.2 RSVD 预留引脚(信号)
    11. 7.11 EVM 或 SK 特定电路实现(重复使用)
  11. 8 处理器 IO(LVCMOS 或 SDIO 或开漏、失效防护型 IO 缓冲器)的接口连接及仿真
    1. 8.1 IBIS 模型
    2. 8.2 IBIS-AMI 模型
  12. 9 处理器电流消耗和散热分析
    1. 9.1 功耗估算
      1. 9.1.1 AM64x
      2. 9.1.2 AM243x
    2. 9.2 不同电源轨的最大电流额定值
      1. 9.2.1 AM64x
      2. 9.2.2 AM243x
    3. 9.3 支持的器件功耗状态
    4. 9.4 热设计指南
      1. 9.4.1 热量模型
      2. 9.4.2 电压热管理模块 (VTM)
  13. 10原理图:采集、录入和审阅
    1. 10.1 定制电路板设计无源元件和值选择
    2. 10.2 定制电路板设计电子计算机辅助设计 (ECAD) 工具注意事项
    3. 10.3 定制电路板设计原理图捕获
    4. 10.4 定制电路板设计原理图审阅
  14. 11布局规划、布局、布线指南、电路板层和仿真
    1. 11.1 PCB 设计迂回布线
      1. 11.1.1 AM64x
      2. 11.1.2 AM243x
    2. 11.2 DDR 设计和布局指南
    3. 11.3 高速差分信号布线指南
    4. 11.4 处理器特定 EVM 或 SK 电路板布局
    5. 11.5 定制电路板层数和层堆叠
      1. 11.5.1 仿真建议
    6. 11.6 DDR-MARGIN-FW
    7. 11.7 运行电路板仿真时应遵循的步骤参考
    8. 11.8 适用于处理器的软件开发培训 (Academy)
  15. 12定制电路板组装和测试
    1. 12.1 定制电路板启动提示和调试指南
  16. 13处理器(器件)处理和组装
    1. 13.1 处理器(器件)焊接建议
      1. 13.1.1 其他参考内容
  17. 14参考资料
    1. 14.1 AM64x
    2. 14.2 AM243x
    3. 14.3 通用
  18. 15术语
  19. 16修订历史记录

VPP(eFuse ROM 编程)电源

建议实现单独的 LDO 来为 VPP 供电,以根据器件特定数据表进行满足电流要求的电子保险丝编程。VPP 电源可以来自单独的板载 LDO 电源或时序由处理器 IO 控制的外部电源。

在处理器上电、断电和正常运行期间,VPP 电源引脚可以保持悬空 (HiZ) 或接地(可以将电阻器与 TP 连接以隔离接地和连接电源)。

建议在对 eFuse ROM (OTP) 进行编程时注意以下硬件要求:

  • 建议仅在处理器上电序列完成后并对 eFuse 进行编程时才施加 VPP 电源。
  • 建议使用具有较高输入电压(2.5V 或 3.3V)和使能输入(控制)的固定输出 LDO。建议由处理器 GPIO 控制使能输入以对 VPP 电源计时。
  • VPP 电源预计会出现高负载电流瞬态。建议在处理器 VPP 引脚附近使用本地大容量电容器来支持电流瞬变。
  • 选择具有快速放电功能的 LDO 或使用外部放电电阻器。
  • 在 eFuse 编程期间指定的最大电流为 400mA。
  • 如果使用外部电源,则建议在处理器电源斜坡且稳定后施加该电源。
  • 使用外部电源时,建议在处理器 VPP 引脚附近添加板载大容量电容器、去耦电容器和放电电阻器。添加一个测试点以连接外部电源,并提供连接其中一个处理器 GPIO 以控制外部电源时序的配置。
  • 建议在不对 eFuse 进行编程时禁用 VPP 电源(保持悬空 (HiZ) 或接地)。
  • 当使用可调 LDO 时,请考虑添加一个外部齐纳二极管,用于在 LDO 输出端提供过压保护。

有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:定制电路板硬件设计 — 有关 VPP eFuse 编程电源选择和应用的问题

常见问题解答是通用的,也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

更多信息,请参阅器件特定数据表中规格一章的一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格 部分。