ZHCACX0D September 2024 – October 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
定制电路板设计的下一个阶段是电路板组装、电路板启动、功能测试、软件集成测试和性能测试。
建议在为定制电路板供电之前,验证设计中标记为 DNP 或 DNI 的元件未组装。
建议在处理器 IO 电源斜升之前不要将任何外部输入连接到处理器 IO(大多数处理器 IO 都不具有失效防护功能,有关可用的失效防护 IO,请参阅器件特定数据表)。
建议在外部输入直接连接到处理器输入时验证 IO 电平兼容性。建议提供添加板载或接口板上外部 ESD 保护(根据需要)的配置。
建议在处理器 IO 电源斜升之前,所有处理器 IO 上拉电阻器都没有以可用电源为基准的电源轨。