• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项

    • ZHCACT2 june   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0106 , TXB0108 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0102 , TXS0104E , TXS0108E

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态设计持续时间
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 推荐器件
  6. 3缓慢上升和下降时间的设计注意事项
    1. 3.1 设计注意事项
    2. 3.2 推荐器件
  7. 4考虑外部 RC 元件对上升和下降时间的影响
    1. 4.1 设计注意事项
    2. 4.2 推荐器件
  8. 5考虑集总电容
    1. 5.1 设计注意事项
    2. 5.2 推荐器件
  9. 6考虑温度对输出阻抗的影响
    1.     设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 重要声明
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
Application Note

具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

自动方向电平转换器系列较其他电平转换系列器件具有较弱输出,易于被主机过驱动。这使得自动方向器件对 I2C、MDIO、四通道 SPI 等双向接口来说必不可少。

电压转换器和电平转换器 中所述的 TXS 和 TXB 自动方向电平转换器系列设计具有边沿速率加速器(通常称为“单稳态”)。单稳态针对设定的脉宽持续时间而设计,可实现出色的信号完整性,但会受 RC 元件的影响。因此,在与其他外部元件配合使用时,应谨慎考虑,因为大多数单稳态问题均是由器件使用不当、单稳态误触发和布局设计不良导致的。

商标

Other TMs

1 引言

德州仪器 (TI) 的电平转换器产品系列包含许多不同类型的电平转换功能,这些功能都可以满足几乎任何应用要求。TI 的电平转换产品系列包括工业级和汽车级自动方向、方向控制、定向和特定于应用的电平转换器。有关常用接口类型的推荐电平转换器件列表,请参阅表 1-1。有关 TI 所有电平转换设计的更多信息,请访问 TI 的电平转换登录页面,网址为 www.ti.com/translation。

表 1-1 按接口推荐的转换器
转换电平
接口最高 3.6V最高 5.5V
FET 更换2N7001TSN74LXC1T45 / TXU0101
1 位 GPIO/时钟信号SN74AXC1T45SN74LXC1T45 / TXU0101
2 位 GPIOSN74AXC2T245SN74LXC2T45 / TXU0102
2 引脚 JTAG/UARTSN74AXC2T45SN74LXC2T45 / TXU0202
I2C/MDIO/SMBusTXS0102 / LSF0102TXS0102 / LSF0102
IC-USBSN74AVC2T872 / TXS0202不适用
4 位 GPIOSN74AXC4T245TXB0104 / TXU0104
UARTSN74AXC4T245TXU0204
SPISN74AXC4T774TXU0304
JTAGSN74AXC4T774TXU0304
I2S/PCMSN74AXC4T774 / TXB0104TXB0104 / TXU0204
四通道 SPITXB0106TXB0106
SDIO/SD/MMCTXS0206 / TWL1200不适用
8 位 GPIO/RGMIISN74AXC8T245SN74LXC8T245

2 单稳态设计持续时间

GUID-20230509-SS0I-CZ3L-HVMK-M8STHHKN5KQF-low.png图 2-1 达到设计的持续时间之前的单稳态超时示例

2.1 设计注意事项

  • 图 6-4 显示了在大约 200pF 时单稳态超时。
  • 请勿使单稳态在达到设计的持续时间之前过期或超时。
  • 考虑使用足够短的布线,以便在 10ns 至 30ns 的单稳态持续时间内实现往返延迟反射。
  • 避免过多负载(与数据表类似),因为布线长度越长,集总容性负载越大。
  • 如需其他帮助,请在 TI E2E™ 逻辑支持论坛 上向我们的工程师提问。

2.2 推荐器件

因布线长度较长、连接器等而具有较高容性负载的应用通常不需要自动方向。此类应用(例如 SPI)需要具有较强输出缓冲器的器件。请参阅表 2-1,了解更多合适的推荐器件。

表 2-1 推荐器件
器件型号

AEC-Q100 标准

电压转换范围特性
TXU0304

1.1V 至 5.5V

施密特触发输入
集成下拉电阻器
VCC 隔离和 VCC 断开,无干扰电源时序
TXU0304-Q1✓
SN74AXC4T7740.65V 至 3.6V方向控制型
无干扰电源定序
VCC 隔离
SN74AXC4T774-Q1✓

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale