ZHCACP5A september   2021  – may 2023 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7920 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 重点产品
    2. 1.2 器件环回模式
      1. 1.2.1 ADC 至 DAC JESD 环回
      2. 1.2.2 ADC 至 DAC 低延迟环回
  5. 2测试和结果
    1. 2.1 测试方法
      1. 2.1.1 硬件设置
        1. 2.1.1.1 ADC 至 DAC JESD 环回
        2. 2.1.1.2 ADC 至 DAC 低延迟环回
      2. 2.1.2 GUI 设置
        1. 2.1.2.1 ADC 至 DAC JESD 环回
        2. 2.1.2.2 ADC 至 DAC 低延迟环回
      3. 2.1.3 测试条件
      4. 2.1.4 测试结果
        1. 2.1.4.1 ADC 至 DAC JESD 环回
          1. 2.1.4.1.1 JESD 122.88MSPS
          2. 2.1.4.1.2 JESD 184.32MSPS
          3. 2.1.4.1.3 JESD 245.76MSPS
          4. 2.1.4.1.4 JESD 368.64MSPS
          5. 2.1.4.1.5 JESD 491.52MSPS
        2. 2.1.4.2 ADC 至 DAC 低延迟环回
  6. 3结论
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

ADC 至 DAC JESD 环回

AFE79xx 支持内部数字 JESD 环回,如图 1-1 所示,无需外部 STX 和 SRX 通道连接。内部 20 位数字流环回已通过以下方式进行了测试:使用矢量网络分析器驱动 RXD 以获得增益和群延迟参数图,并使用 12GSPS 的 DAC 输出和 122.88MSPS 至 491.52MSPS 的多个 JESD 数据速率。带宽在 3.4GHz 的信号音调上测量,以演示 5G N78 频带的环回功能。该器件还可以通过相应地调整外部匹配电路来针对不同频带进行配置。

GUID-20210805-CA0I-QS4S-HL99-BN0RCLXPD2V7-low.gif图 1-1 ADC 至 DAC JESD 环回

数据表“开关特性”突出显示了不同 SERDES 速率下预期延迟与内部时钟周期之间的函数关系,如表 1-1 所示。

整体延迟是由于匹配元件、RX 输入到 JESD 输出延迟、JESD 到 TX 输出延迟和 VNA 内部延迟而在信号路径中引入的总延迟。

以 122.88MSPS 为例,AFE79xx 在 122.88MHz 时的总内部延迟为 189 个时钟周期,约为 1.53us。借助外部匹配元件,我们可以实现低于 2us 的群延迟响应。

表 1-1 开关特性 TA= 25°C 时,整个温度范围为 TA, MIN = -40°C 至 TJ, MAX = +110°C;TX 输入速率 = 737.28MSPS、fDAC= 8847.36MSPS;fADC = 2949.12MSPS;标称电源;单音幅度为 -1dBFS;DSA 衰减 = 0dB,SerDes 速率 = 24.33Gbps;除非另有说明
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
TX 通道延迟
串行器/解串器接收器模拟延迟 全速率 2.8 ns
JESD 到 TX 输出延迟 LMFSHd = 2-8-8-1,368.64MSPS 输入速率,24 倍插值,Serdes 速率 = 16.22Gbps (JESD204C) 152 接口时钟周期
LMFSHd = 8-16-4-1,491.52MSPS 输入速率,24 倍插值,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) 176
LMFSHd = 4-16-8-1,245.76MSPS 输入速率,48 倍插值,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) 124
LMFSHd = 2-16-16-1,122.88MSPS 输入速率,96 倍插值,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) 97
RX 通道延迟
串行器/解串器发送器模拟延迟 3.6 ns
RX 输入到 JESD 输出延迟 LMFS = 2-8-8-1,368.64MSPS,8 倍抽取,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) 118 接口时钟周期
LMFS = 2-16-16-1,122.88MSPS,24 倍抽取,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) 92
LMFS = 4-16-8-1,245.76MSPS,12 倍抽取,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) 108
LMFS = 4-8-4-1,491.52MSPS,6 倍抽取,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) 153
FB 通道延迟
串行器/解串器发送器模拟延迟 3.6 ns
FB 输入至 JESD 输出延迟 LMFS=1-2-8-1,368.64MSPS,8 倍抽取 151 接口时钟周期
LMFS=2-4-4-1,491.52MSPS,6 倍抽取 177