ZHCACP5A september   2021  – may 2023 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7920 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 重点产品
    2. 1.2 器件环回模式
      1. 1.2.1 ADC 至 DAC JESD 环回
      2. 1.2.2 ADC 至 DAC 低延迟环回
  5. 2测试和结果
    1. 2.1 测试方法
      1. 2.1.1 硬件设置
        1. 2.1.1.1 ADC 至 DAC JESD 环回
        2. 2.1.1.2 ADC 至 DAC 低延迟环回
      2. 2.1.2 GUI 设置
        1. 2.1.2.1 ADC 至 DAC JESD 环回
        2. 2.1.2.2 ADC 至 DAC 低延迟环回
      3. 2.1.3 测试条件
      4. 2.1.4 测试结果
        1. 2.1.4.1 ADC 至 DAC JESD 环回
          1. 2.1.4.1.1 JESD 122.88MSPS
          2. 2.1.4.1.2 JESD 184.32MSPS
          3. 2.1.4.1.3 JESD 245.76MSPS
          4. 2.1.4.1.4 JESD 368.64MSPS
          5. 2.1.4.1.5 JESD 491.52MSPS
        2. 2.1.4.2 ADC 至 DAC 低延迟环回
  6. 3结论
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

重点产品

AFE79xx 是一系列高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送器链、四个射频采样接收器链和多达两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围使器件可以从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而 AFE79xx 器件的高带宽能力适用于多频带 4G 和 5G 基站。每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS 模数转换器 (ADC)。单通道或双通道数字下变频器 (DDC) 提供了高达 600MHz 的组合信号带宽。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现两种用途。每个发送器链均包含一个单通道或双通道数字上变频器 (DUC),支持最高 1200MHz 的组合信号带宽。