该处理器包括以下电压监视器:
- VMON_VSYS(无论软件实现如何,建议配置外部电阻分压器以用于早期电源故障指示)。如需通过外部电阻分压器连接系统电压(主电源电压,如 3.3V、5V 或其他电压等级),请参见器件特定数据表的系统电源监测设计指南 部分。建议在分压器输出端实现噪声滤波器(电容器),因为 VMON_VSYS 具有极小的迟滞和对瞬态的高带宽响应。
- VMON_1P8_SOC 和 VMON_3P3_SOC(监控):建议将这些引脚直接连接到各自的 1.8V 和 3.3V 电源。处理器内部为这些引脚的每一个都实现了一个具有软件控制的内部电阻分压器。有关允许的电源电压范围,请参阅器件特定数据表的建议运行条件 部分。
有关在不使用时连接监控输入的信息,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 部分。