准备详细的方框图是电路板设计期间的一个重要阶段。该方框图应包括所有主要功能块、处理器运行的相关器件(例如:PMIC)和附加器件。该方框图应展示用于实现处理器和附加器件互连的接口和 IO。
在构建方框图时,以下资源可用作支持文档:
- SK-AM62B-P1(带 PMIC 的 AM625/AM623 入门套件 EVM)、SK-AM62-LP(适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM625-Q1/AM620-Q1 入门套件)、SK-AM62-SIP(适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装 (AM625SIP) 入门套件)和任何其他可用的 SK 均可为开始电路板设计提供良好的信息来源。
- 下面提到的 TI.com 处理器产品文件夹链接提供器件特定功能方框图、数据表、用户指南、器件勘误表、应用手册、设计注意事项以及适用于不同应用的其他相关信息。设计和开发部分包括 SK 信息、设计工具、仿真模型和软件信息。支持和培训相关信息中提供指向普遍适用的 E2E 主题和常见问题解答的链接。