ZHCACO5B May 2023 – December 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
IEEE 标准 1149.1-1990、IEEE 标准测试访问端口和边界扫描架构 (JTAG) 接口可用于边界扫描和仿真。边界扫描的实现同时符合 IEEE-1149.1 和 1149.6 标准。无论处理器配置如何,均可使用边界扫描。
JTAG 端口作为一个仿真接口,可在不同模式下使用:
无论处理器配置如何,均可使用仿真。
有关支持的 JTAG 时钟速率,请参阅器件特定 TRM。
可从以下部分下载用于边界扫描测试的 BSDL 模型。