ZHCACO5B May   2023  – December 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
    1. 1.1 开始电路板设计之前的准备工作
    2. 1.2 处理器选择
      1. 1.2.1 AM625SIP 数据表注释
      2. 1.2.2 AM625 和 AM625SIP 电路板设计兼容性
    3. 1.3 技术文档
    4. 1.4 设计文档
  5. 方框图
    1. 2.1 创建方框图
    2. 2.2 选择引导模式
    3. 2.3 确认引脚复用(多路复用兼容性)
  6. 电源
    1. 3.1 电源架构
      1. 3.1.1 集成电源
      2. 3.1.2 分立式电源
    2. 3.2 电源轨
      1. 3.2.1 内核电源
      2. 3.2.2 外设电源
      3. 3.2.3 DDR PHY 和 SDRAM 电源
        1. 3.2.3.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
        2. 3.2.3.2 AM625SIP
      4. 3.2.4 IO 组(处理器 IO 组)的内部 LDO
      5. 3.2.5 双电压 IO(处理器 IO)
      6. 3.2.6 双电压动态开关 IO
      7. 3.2.7 VPP(电子保险丝 ROM 编程电源)
    3. 3.3 确定电路板电源要求
    4. 3.4 电源滤波器
    5. 3.5 电源去耦和大容量电容
      1. 3.5.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 3.5.2 AM625SIP
      3. 3.5.3 PDN 目标阻抗说明
    6. 3.6 电源排序
    7. 3.7 电源诊断
    8. 3.8 电源监控
  7. 时钟
    1. 4.1 处理器时钟输入
      1. 4.1.1 未使用的 WKUP_LFOSC0
      2. 4.1.2 LVCMOS 数字时钟源
      3. 4.1.3 晶体选型
    2. 4.2 时钟输出
  8. JTAG(联合测试行动组)
    1. 5.1 JTAG/仿真
      1. 5.1.1 JTAG/仿真的配置
        1. 5.1.1.1 AM625/AM623
        2. 5.1.1.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
        3. 5.1.1.3 AM625SIP
      2. 5.1.2 JTAG/仿真的实现
      3. 5.1.3 JTAG 接口信号的连接
  9. 配置(处理器)和初始化(处理器和器件)
    1. 6.1 处理器复位
    2. 6.2 引导模式配置的锁存
    3. 6.3 复位附加器件
    4. 6.4 看门狗计时器
  10. 处理器外设
    1. 7.1  跨域选择外设
    2. 7.2  存储器 (DDRSS)
      1. 7.2.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
        1. 7.2.1.1 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置
        2. 7.2.1.2 校准电阻器连接
      2. 7.2.2 AM625SIP
        1. 7.2.2.1 在 AMK 封装上重新分配的 DDRSS0 引脚
        2. 7.2.2.2 校准电阻器连接
    3. 7.3  媒体和数据存储接口
    4. 7.4  使用通用平台 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW3G) 的以太网接口
    5. 7.5  可编程实时单元子系统 (PRUSS)
    6. 7.6  通用串行总线 (USB) 子系统
    7. 7.7  通用连接外设
    8. 7.8  显示屏子系统 (DSS)
      1. 7.8.1 AM625 / AM623 / AM625SIP / AM625-Q1
      2. 7.8.2 AM620-Q1
    9. 7.9  摄像头子系统 (CSI)
    10. 7.10 处理器电源引脚、未使用外设和 IO 的连接
      1. 7.10.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 7.10.2 AM625SIP
      3. 7.10.3 外部中断 (EXTINTn)
      4. 7.10.4 预留引脚(信号)
  11. 处理器 IO(LVCMOS 或开漏或失效防护型 IO 缓冲器)的接口和仿真
    1. 8.1 AM625/AM623
    2. 8.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
    3. 8.3 AM625SIP
  12. 功耗和散热分析
    1. 9.1 功耗
    2. 9.2 不同电源轨的最大电流
    3. 9.3 电源模式
    4. 9.4 热设计指南
      1. 9.4.1 AM625/AM623
      2. 9.4.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
      3. 9.4.3 AM625SIP
  13. 10原理图设计、捕获和审阅
    1. 10.1 选择元件和值
    2. 10.2 原理图设计和捕获
    3. 10.3 原理图审阅
  14. 11布局规划、布局、布线指南、电路板层和仿真
    1. 11.1 PCB 设计迂回布线
    2. 11.2 DDR 设计和布局指南
      1. 11.2.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 11.2.2 AM625SIP
    3. 11.3 高速差分信号布线指南
    4. 11.4 电路板层数和堆叠
      1. 11.4.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 11.4.2 AM625SIP
      3. 11.4.3 仿真建议
    5. 11.5 运行仿真时应遵循的步骤参考
  15. 12器件处理和组装
    1. 12.1 焊接建议
      1. 12.1.1 附加参考
  16. 13参考文献
    1. 13.1 AM625SIP
    2. 13.2 AM625/AM623
    3. 13.3 AM625-Q1 / AM620-Q1
    4. 13.4 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
    5. 13.5 所有 AM62x 系列处理器通用
  17. 14术语
  18. 15修订历史记录

VPP(电子保险丝 ROM 编程电源)

VPP 电源可以来自板载或外部。在处理器上电和断电序列期间和处理器正常运行期间,VPP 引脚可以保持悬空 (HiZ) 或通过电阻下拉至地。

对 OTP 电子保险丝中的密钥进行编程时,必须满足以下硬件要求:

  • VPP 电源电压必须在正确的处理器上电序列完成后应用。
  • VPP 电源具有高负载电流瞬态,可能需要在 VPP 引脚附近使用局部大容量电容器来协助 LDO 瞬态响应。
  • 选择具有快速放电功能的电源或使用放电电阻器。为编程指定的最大电流为 400mA。建议使用具有更高输入电源(2.5V 或 3.3V)和使能输入的固定 LDO。
  • 如果使用外部电源,则建议在处理器电源稳定后施加该电源。
  • 为 VPP 提供外部电源时,建议在处理器附近添加大容量电容器、去耦电容器和板载放电电阻器。添加一个测试点以连接外部电源,并提供连接其中一个处理器 IO 以控制外部电源时序的配置。
  • 建议在不对 OTP 进行编程时禁用 VPP 电源(保持悬空 (HiZ) 或接地)。

更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM625 / AM623 / AM625SIP / AM625-Q1 / AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - 有关 VPP 电子保险丝编程电源选择和应用的问题

更多信息,请参阅器件特定数据表中规格 一章的一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格 部分。