ZHCACO5B May   2023  – December 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
    1. 1.1 开始电路板设计之前的准备工作
    2. 1.2 处理器选择
      1. 1.2.1 AM625SIP 数据表注释
      2. 1.2.2 AM625 和 AM625SIP 电路板设计兼容性
    3. 1.3 技术文档
    4. 1.4 设计文档
  5. 方框图
    1. 2.1 创建方框图
    2. 2.2 选择引导模式
    3. 2.3 确认引脚复用(多路复用兼容性)
  6. 电源
    1. 3.1 电源架构
      1. 3.1.1 集成电源
      2. 3.1.2 分立式电源
    2. 3.2 电源轨
      1. 3.2.1 内核电源
      2. 3.2.2 外设电源
      3. 3.2.3 DDR PHY 和 SDRAM 电源
        1. 3.2.3.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
        2. 3.2.3.2 AM625SIP
      4. 3.2.4 IO 组(处理器 IO 组)的内部 LDO
      5. 3.2.5 双电压 IO(处理器 IO)
      6. 3.2.6 双电压动态开关 IO
      7. 3.2.7 VPP(电子保险丝 ROM 编程电源)
    3. 3.3 确定电路板电源要求
    4. 3.4 电源滤波器
    5. 3.5 电源去耦和大容量电容
      1. 3.5.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 3.5.2 AM625SIP
      3. 3.5.3 PDN 目标阻抗说明
    6. 3.6 电源排序
    7. 3.7 电源诊断
    8. 3.8 电源监控
  7. 时钟
    1. 4.1 处理器时钟输入
      1. 4.1.1 未使用的 WKUP_LFOSC0
      2. 4.1.2 LVCMOS 数字时钟源
      3. 4.1.3 晶体选型
    2. 4.2 时钟输出
  8. JTAG(联合测试行动组)
    1. 5.1 JTAG/仿真
      1. 5.1.1 JTAG/仿真的配置
        1. 5.1.1.1 AM625/AM623
        2. 5.1.1.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
        3. 5.1.1.3 AM625SIP
      2. 5.1.2 JTAG/仿真的实现
      3. 5.1.3 JTAG 接口信号的连接
  9. 配置(处理器)和初始化(处理器和器件)
    1. 6.1 处理器复位
    2. 6.2 引导模式配置的锁存
    3. 6.3 复位附加器件
    4. 6.4 看门狗计时器
  10. 处理器外设
    1. 7.1  跨域选择外设
    2. 7.2  存储器 (DDRSS)
      1. 7.2.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
        1. 7.2.1.1 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置
        2. 7.2.1.2 校准电阻器连接
      2. 7.2.2 AM625SIP
        1. 7.2.2.1 在 AMK 封装上重新分配的 DDRSS0 引脚
        2. 7.2.2.2 校准电阻器连接
    3. 7.3  媒体和数据存储接口
    4. 7.4  使用通用平台 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW3G) 的以太网接口
    5. 7.5  可编程实时单元子系统 (PRUSS)
    6. 7.6  通用串行总线 (USB) 子系统
    7. 7.7  通用连接外设
    8. 7.8  显示屏子系统 (DSS)
      1. 7.8.1 AM625 / AM623 / AM625SIP / AM625-Q1
      2. 7.8.2 AM620-Q1
    9. 7.9  摄像头子系统 (CSI)
    10. 7.10 处理器电源引脚、未使用外设和 IO 的连接
      1. 7.10.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 7.10.2 AM625SIP
      3. 7.10.3 外部中断 (EXTINTn)
      4. 7.10.4 预留引脚(信号)
  11. 处理器 IO(LVCMOS 或开漏或失效防护型 IO 缓冲器)的接口和仿真
    1. 8.1 AM625/AM623
    2. 8.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
    3. 8.3 AM625SIP
  12. 功耗和散热分析
    1. 9.1 功耗
    2. 9.2 不同电源轨的最大电流
    3. 9.3 电源模式
    4. 9.4 热设计指南
      1. 9.4.1 AM625/AM623
      2. 9.4.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
      3. 9.4.3 AM625SIP
  13. 10原理图设计、捕获和审阅
    1. 10.1 选择元件和值
    2. 10.2 原理图设计和捕获
    3. 10.3 原理图审阅
  14. 11布局规划、布局、布线指南、电路板层和仿真
    1. 11.1 PCB 设计迂回布线
    2. 11.2 DDR 设计和布局指南
      1. 11.2.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 11.2.2 AM625SIP
    3. 11.3 高速差分信号布线指南
    4. 11.4 电路板层数和堆叠
      1. 11.4.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 11.4.2 AM625SIP
      3. 11.4.3 仿真建议
    5. 11.5 运行仿真时应遵循的步骤参考
  15. 12器件处理和组装
    1. 12.1 焊接建议
      1. 12.1.1 附加参考
  16. 13参考文献
    1. 13.1 AM625SIP
    2. 13.2 AM625/AM623
    3. 13.3 AM625-Q1 / AM620-Q1
    4. 13.4 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
    5. 13.5 所有 AM62x 系列处理器通用
  17. 14术语
  18. 15修订历史记录

通用连接外设

该处理器支持多个 UART、串行外设接口 (SPI)、I2C、多通道音频串行端口 (MCASP)、增强型脉宽调制器 (EPWM)、增强型正交编码器脉冲 (EQEP)、ECAP、支持 CAN-FD 的 CAN 和 GPIO 模块。

对于具有开漏输出类型缓冲器(MCU_I2C0 和WKUP_I2C0)的 I2C 接口,无论使用何种外设和 IO 配置,都建议使用外部上拉。请参阅器件特定数据表中的引脚连接要求 一节。

当这些开漏输出型缓冲器 I2C 接口被拉至 3.3V 电源时,这些输入具有压摆率限制要求。建议使用 RC 来限制压摆率。

建议为具有 LVCMOS IO 仿真开漏输出的 I2C 接口使用外部上拉电阻。有关具有仿真开漏输出 I2C 实例的可用 LVCMOS IO,请参阅器件特定数据表。

更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM625 / AM623 / AM625SIP / AM625-Q1 / AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - I2C 接口。

可用的外设实例数量取决于处理器选择。可以根据应用使用 SysConfig-PinMux 工具配置所需的接口。

有关更多详细信息,请参阅器件特定 TRM 的外设 一章。