ZHCACO5B May 2023 – December 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
DDR 控制器和 DDR PHY 有大量参数需要配置。为了方便配置,提供了一个在线工具(SysConfig 工具),用于生成驱动程序所需的输出文件。
从“Software Product”下拉菜单中选择“DDR Subsystem Register Configuration”,并选择所需的处理器。此工具将电路板信息、DDR 器件数据表中的时序参数和 IO 参数作为输入,然后输出驱动程序用于对 DDR 控制器和 PHY 进行编程的头文件。然后,驱动程序会开始完整的训练序列。
该 SDK 包含适用于 SK 上安装的存储器 (DDR4/LPDDR4) 器件的集成配置文件。如果您需要不同存储器 (DDR4 / LPDDR4) 器件的配置文件,则必须使用 DDR 寄存器配置工具生成新的配置文件。
有关更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM62A7 或 AM62A3 定制电路板硬件设计 – 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置。这是通用常见问题解答,也可用于 AM625、AM623、AM625-Q1 和 AM620-Q1 系列处理器。