ZHCACO5B May   2023  – December 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
    1. 1.1 开始电路板设计之前的准备工作
    2. 1.2 处理器选择
      1. 1.2.1 AM625SIP 数据表注释
      2. 1.2.2 AM625 和 AM625SIP 电路板设计兼容性
    3. 1.3 技术文档
    4. 1.4 设计文档
  5. 方框图
    1. 2.1 创建方框图
    2. 2.2 选择引导模式
    3. 2.3 确认引脚复用(多路复用兼容性)
  6. 电源
    1. 3.1 电源架构
      1. 3.1.1 集成电源
      2. 3.1.2 分立式电源
    2. 3.2 电源轨
      1. 3.2.1 内核电源
      2. 3.2.2 外设电源
      3. 3.2.3 DDR PHY 和 SDRAM 电源
        1. 3.2.3.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
        2. 3.2.3.2 AM625SIP
      4. 3.2.4 IO 组(处理器 IO 组)的内部 LDO
      5. 3.2.5 双电压 IO(处理器 IO)
      6. 3.2.6 双电压动态开关 IO
      7. 3.2.7 VPP(电子保险丝 ROM 编程电源)
    3. 3.3 确定电路板电源要求
    4. 3.4 电源滤波器
    5. 3.5 电源去耦和大容量电容
      1. 3.5.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 3.5.2 AM625SIP
      3. 3.5.3 PDN 目标阻抗说明
    6. 3.6 电源排序
    7. 3.7 电源诊断
    8. 3.8 电源监控
  7. 时钟
    1. 4.1 处理器时钟输入
      1. 4.1.1 未使用的 WKUP_LFOSC0
      2. 4.1.2 LVCMOS 数字时钟源
      3. 4.1.3 晶体选型
    2. 4.2 时钟输出
  8. JTAG(联合测试行动组)
    1. 5.1 JTAG/仿真
      1. 5.1.1 JTAG/仿真的配置
        1. 5.1.1.1 AM625/AM623
        2. 5.1.1.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
        3. 5.1.1.3 AM625SIP
      2. 5.1.2 JTAG/仿真的实现
      3. 5.1.3 JTAG 接口信号的连接
  9. 配置(处理器)和初始化(处理器和器件)
    1. 6.1 处理器复位
    2. 6.2 引导模式配置的锁存
    3. 6.3 复位附加器件
    4. 6.4 看门狗计时器
  10. 处理器外设
    1. 7.1  跨域选择外设
    2. 7.2  存储器 (DDRSS)
      1. 7.2.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
        1. 7.2.1.1 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置
        2. 7.2.1.2 校准电阻器连接
      2. 7.2.2 AM625SIP
        1. 7.2.2.1 在 AMK 封装上重新分配的 DDRSS0 引脚
        2. 7.2.2.2 校准电阻器连接
    3. 7.3  媒体和数据存储接口
    4. 7.4  使用通用平台 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW3G) 的以太网接口
    5. 7.5  可编程实时单元子系统 (PRUSS)
    6. 7.6  通用串行总线 (USB) 子系统
    7. 7.7  通用连接外设
    8. 7.8  显示屏子系统 (DSS)
      1. 7.8.1 AM625 / AM623 / AM625SIP / AM625-Q1
      2. 7.8.2 AM620-Q1
    9. 7.9  摄像头子系统 (CSI)
    10. 7.10 处理器电源引脚、未使用外设和 IO 的连接
      1. 7.10.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 7.10.2 AM625SIP
      3. 7.10.3 外部中断 (EXTINTn)
      4. 7.10.4 预留引脚(信号)
  11. 处理器 IO(LVCMOS 或开漏或失效防护型 IO 缓冲器)的接口和仿真
    1. 8.1 AM625/AM623
    2. 8.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
    3. 8.3 AM625SIP
  12. 功耗和散热分析
    1. 9.1 功耗
    2. 9.2 不同电源轨的最大电流
    3. 9.3 电源模式
    4. 9.4 热设计指南
      1. 9.4.1 AM625/AM623
      2. 9.4.2 AM625-Q1 / AM620-Q1
      3. 9.4.3 AM625SIP
  13. 10原理图设计、捕获和审阅
    1. 10.1 选择元件和值
    2. 10.2 原理图设计和捕获
    3. 10.3 原理图审阅
  14. 11布局规划、布局、布线指南、电路板层和仿真
    1. 11.1 PCB 设计迂回布线
    2. 11.2 DDR 设计和布局指南
      1. 11.2.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 11.2.2 AM625SIP
    3. 11.3 高速差分信号布线指南
    4. 11.4 电路板层数和堆叠
      1. 11.4.1 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
      2. 11.4.2 AM625SIP
      3. 11.4.3 仿真建议
    5. 11.5 运行仿真时应遵循的步骤参考
  15. 12器件处理和组装
    1. 12.1 焊接建议
      1. 12.1.1 附加参考
  16. 13参考文献
    1. 13.1 AM625SIP
    2. 13.2 AM625/AM623
    3. 13.3 AM625-Q1 / AM620-Q1
    4. 13.4 AM625 / AM623 / AM625-Q1 / AM620-Q1
    5. 13.5 所有 AM62x 系列处理器通用
  17. 14术语
  18. 15修订历史记录

选择引导模式

建议在方框图中指示配置的引导模式。这包括主引导和备用引导。

处理器系列包含多个支持引导模式的外设接口。示例包括:eMMC、多媒体卡/安全数字 (MMC/SD)、QSPI、OSPI、GPMC NAND、GPMC NOR、以太网、USB(设备和主机)、串行闪存、xSPI 和内部集成电路 (I2C)。处理器系列支持主引导模式选项和可选备份引导模式选项。如果主引导源无法引导,ROM 将进入备份模式。

连接到处理器引导模式输入引脚的引导模式电阻器配置提供了有关引导期间 ROM 代码将使用的引导模式的信息。上电复位 (PORz_OUT) 时会对引导模式引脚进行采样,并且输入必须保持稳定,然后才能释放(置为无效)复位 (MCU_PORz)。

引导模式配置提供以下信息:

PLL 配置:BOOTMODE [02:00] - 向 PLL 配置的 ROM 代码指示系统时钟(PLL 参考时钟选择)频率 (MCU_OSC0_XI/XO)

主引导模式:BOOTMODE [06:03] - 在 POR 后选择所需的引导(主要)模式,即要从中引导的外设/存储器

主引导模式配置:BOOTMODE [09:07] – 这些引脚为主引导提供可选配置,并与所选的引导模式配合使用

备用引导模式:BOOTMODE [12:10] – 选择所需的备用引导模式。这是在主引导失败时要从中引导的外设/存储器

备用引导模式配置:BOOTMODE [13] – 此引脚为备用引导器件提供额外的配置选项(可选 - 取决于所选的备用引导模式)

保留:BOOTMODE [15:14] – 保留的引脚

引导模式配置的主要注意事项:

  • 建议始终包括用于配置开发期间所用引导模式的设置,例如用于 JTAG 调试的 USB 引导、UART 引导或无引导模式。
  • 引导模式引脚在锁存引导模式配置后可提供其他功能。确保在电路板设计过程中,为引导模式引脚选择上拉或下拉电阻器时考虑到这一点。如果这些引脚由另一器件驱动,则只要该处理器复位(由 PORz_OUT 引脚指示),上述引脚就必须恢复正确的引导配置电平,使该处理器能够正确引导。
  • 某些引导模式引脚功能被保留。所有标记为“保留”或未使用的引导模式引脚都必须通过拉电阻器连接高电平或低电平。它们不应保持悬空。有关连接被保留的引导模式引脚的详细信息,请参阅器件特定 TRM 初始化 一章中的引导模式引脚映射 部分。

有关支持的引导模式的详细信息,请参阅器件特定 TRM 的初始化 一章。

注: 电路板设计人员负责根据所需的启动配置提供设置所需引导模式配置(使用上拉或下拉,以及可选的跳线/开关)的配置。
注: 有关支持的引导模式和可用引导模式功能的更新,请参阅器件特定勘误表。