ZHCACO5B May 2023 – December 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
有关连接 JTAG 接口信号的信息,请参阅器件特定数据表中端子配置和功能 一章的引脚连接要求 部分。
如果未使用 JTAG 接口,建议根据器件特定数据表的引脚连接要求 部分,使用用于开发测试的测试点和所需的上拉/下拉电阻提供 JTAG 接口连接配置。