ZHCACK3
april 2023
BQ25171-Q1
,
BQ51013B-Q1
摘要
商标
1
无线电源设计
1.1
无线充电输入
1.2
电池充电器
2
布局指南
2.1
无线接收器 (BQ51013B-Q1)
2.2
线性充电器 (BQ25171-Q1)
3
试验结果
3.1
无线电源效率
3.2
FOD 校准
3.3
电池充电曲线
4
参考文献
4
参考文献
德州仪器 (TI),
BQ25171-Q1:适用于 1 节至 2 节锂离子、磷酸铁锂电池以及 1 节至 6 节镍氢电池的汽车类、独立 800mA 线性电池充电器
数据表。
德州仪器 (TI),
BQ51013B-Q1:符合 Qi (WPC v1.2) 标准的汽车类高度集成无线接收器电源
数据表。
德州仪器 (TI),
TI E2E™ 设计支持论坛