ZHCACK3 april   2023 BQ25171-Q1 , BQ51013B-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1无线电源设计
    1. 1.1 无线充电输入
    2. 1.2 电池充电器
  4. 2布局指南
    1. 2.1 无线接收器 (BQ51013B-Q1)
    2. 2.2 线性充电器 (BQ25171-Q1)
  5. 3试验结果
    1. 3.1 无线电源效率
    2. 3.2 FOD 校准
    3. 3.3 电池充电曲线
  6. 4参考文献

电池充电器

BQ25171-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的线性充电器,能够提供 800mA 电流,适用于 1 节至 2 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池以及 1 节至 6 节镍氢电池。该充电器作为独立器件运行,其中充电电流、电池化学成分和稳压电压等充电参数均根据每个功能的电阻器进行选择。BQ25171-Q1 的输入工作电压范围为 3V 至 18V,绝对最大电压为 40V,适用于可使用宽电源电压范围的汽车应用。

图 1-3 显示了此设计的充电器部分,其中输入由 BQ51013B-Q1 的输出供电。通过在 CHM_TMR、VSET 和 ISET 引脚上分别连接 82kΩ 电阻器、18kΩ 电阻器和电位器,将该器件配置为使用可变充电电流为 4.2V 锂离子电池充电。进行此配置是为满足表 1-3 中的要求。

GUID-20221222-SS0I-3XPJ-9JWT-DZBM8ZKV5Z5C-low.gif图 1-3 电池充电器原理图:BQ25171-Q1
表 1-3 BQ25171-Q1 设计要求
说明值
电池化学锂离子
电池稳压电压4.2V
安全充电计时器10 小时