ZHCACK3 april   2023 BQ25171-Q1 , BQ51013B-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1无线电源设计
    1. 1.1 无线充电输入
    2. 1.2 电池充电器
  4. 2布局指南
    1. 2.1 无线接收器 (BQ51013B-Q1)
    2. 2.2 线性充电器 (BQ25171-Q1)
  5. 3试验结果
    1. 3.1 无线电源效率
    2. 3.2 FOD 校准
    3. 3.3 电池充电曲线
  6. 4参考文献

线性充电器 (BQ25171-Q1)

为获得出色的性能,应将从 IN 到 GND 的去耦电容器和从 OUT 到 GND 的输出滤波电容器尽可能靠近器件放置,使用较短的布线连接到 IN、OUT 和 GND。

  • 应将所有低电流 GND 连接与电池的高电流充电或放电路径分离。使用整合了小信号接地路径和电源接地路径的单点接地技术。
  • 为避免在这些布线中产生压降,必须针对最大充电电流适当设置到 IN 引脚和来自 OUT 引脚的高电流充电路径的尺寸。
GUID-20221222-SS0I-MCNP-6TFR-GWXR49J4BVQH-low.png图 2-2 BQ25171-Q1 的布局