ZHCACK3 april   2023 BQ25171-Q1 , BQ51013B-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1无线电源设计
    1. 1.1 无线充电输入
    2. 1.2 电池充电器
  4. 2布局指南
    1. 2.1 无线接收器 (BQ51013B-Q1)
    2. 2.2 线性充电器 (BQ25171-Q1)
  5. 3试验结果
    1. 3.1 无线电源效率
    2. 3.2 FOD 校准
    3. 3.3 电池充电曲线
  6. 4参考文献

FOD 校准

此器件上还会执行异物检测校准,以便确保其符合 Qi 标准。修改的电阻器为 R13、R12 和 R10。对这些电阻器的调整基于以下信息:

  • 调整 R13,以便更改电流对所报告的功率损耗的影响。这会改变功率损耗与电流关系图的斜率。
  • 对 R10 进行校准,以便在功率输出较低时调整损耗。这会影响功率损耗与电流关系图上数据点的偏移。
  • 调整 R12,以便保持 1A 的电流限制。

每次调整均在测量报告的功率损耗与 BQ51013B-Q1 电流输出的函数关系后进行。直至调整到功率损耗满足 FOD 的 Qi 标准为止。Qi 标准要求在预期负载上报告的功率损耗介于 -25mW 和 -350mW 之间。

结果发现,电阻器的值采用 R13 = 210Ω、R12 = 106Ω 和 R10 = 17kΩ 时,可在预期的电流负载上将功率损耗测量值保持在 -25mW 和 -350mW 之间。具体数据如图 3-2 所示。

GUID-20230326-SS0I-JCD2-FRCV-WDVDSLKNCS21-low.svg图 3-2 BQ51013B-Q1 随电流负载变化报告的功率损耗