ZHCACK3
april 2023
BQ25171-Q1
,
BQ51013B-Q1
摘要
商标
1
无线电源设计
1.1
无线充电输入
1.2
电池充电器
2
布局指南
2.1
无线接收器 (BQ51013B-Q1)
2.2
线性充电器 (BQ25171-Q1)
3
试验结果
3.1
无线电源效率
3.2
FOD 校准
3.3
电池充电曲线
4
参考文献
1
无线电源设计
本应用手册介绍了一款无线电源设计,该设计具有以下要求,如
表 1-1
所示。
表 1-1 设计要求
说明
值
输入电流
最高 1A
电池化学
锂离子
电池的输出电压
最高 4.2V
电池的快速充电电流
最高 800mA