ZHCACK3 april   2023 BQ25171-Q1 , BQ51013B-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1无线电源设计
    1. 1.1 无线充电输入
    2. 1.2 电池充电器
  4. 2布局指南
    1. 2.1 无线接收器 (BQ51013B-Q1)
    2. 2.2 线性充电器 (BQ25171-Q1)
  5. 3试验结果
    1. 3.1 无线电源效率
    2. 3.2 FOD 校准
    3. 3.3 电池充电曲线
  6. 4参考文献

电池充电曲线

图 3-3 显示了在 200mA 下为 200mAh 锂离子电池充电的充电曲线。使用 BQ500212A 符合 Qi 标准的 5V 无线电源发送器和 BQ27421 Impedance Track 电量监测计 EVM 对该电池进行了测试。

GUID-20230223-SS0I-TCHN-LWCG-LJ3NR3JX8CFS-low.svg图 3-3 在 1C 下为 200mAh 锂离子电池充电