ZHCACK3
april 2023
BQ25171-Q1
,
BQ51013B-Q1
摘要
商标
1
无线电源设计
1.1
无线充电输入
1.2
电池充电器
2
布局指南
2.1
无线接收器 (BQ51013B-Q1)
2.2
线性充电器 (BQ25171-Q1)
3
试验结果
3.1
无线电源效率
3.2
FOD 校准
3.3
电池充电曲线
4
参考文献
2.1
无线接收器 (BQ51013B-Q1)
保持 AC1、AC2 和 BAT 上的布线电阻尽可能低。
必须将检测电容器和谐振电容器尽可能靠近器件放置。
必须将 COMM、CLAMP 和 BOOT 电容器尽可能靠近器件放置。
PGND 网上的过孔互连对于保持适当的信号完整性和正常的热性能至关重要。
必须将高频旁路电容器放置在靠近 RECT 和 OUT 引脚的位置。
ILIM 和 FOD 电阻器是重要的信号路径,因此必须更大程度地减小这些路径中到 PGND 的环路。
图 2-1
BQ51013B-Q1 的布局