ZHCACK3 april   2023 BQ25171-Q1 , BQ51013B-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1无线电源设计
    1. 1.1 无线充电输入
    2. 1.2 电池充电器
  4. 2布局指南
    1. 2.1 无线接收器 (BQ51013B-Q1)
    2. 2.2 线性充电器 (BQ25171-Q1)
  5. 3试验结果
    1. 3.1 无线电源效率
    2. 3.2 FOD 校准
    3. 3.3 电池充电曲线
  6. 4参考文献

无线充电输入

BQ51013B-Q1 与发送器配合使用时,可使用 Qi v1.2 协议实现无接触式电力输送。该接收器的整体峰值交流/直流转换效率为 93%,并具有完全同步整流器。BQ51013B-Q1 器件具有动态整流器控制、动态效率限制、异物检测 (FOD) 和自适应通信限制功能,专为需要符合 AEC-Q100 标准的无线接收器的手持设备而设计。

为满足表 1-1 中所示的无线电源设计要求,BQ51013B-Q1 按以下表 1-2 中的设计要求进行配置。

表 1-2 BQ51013B-Q1 设计要求
说明 值
输入电流限值 1A
电源输入 有线或无线
TS/CTRL 未使用

要将输入电流限制设置为 1A,计算出器件的 RILIM 为 118 欧姆,建议使用的 RFOD 为 196 欧姆。该设计允许根据 EN1 和 EN2 的配置来启用或禁用无线或有线电源。这些引脚可以设置为低逻辑电平或高逻辑电平。

图 1-1 显示了该设计的无线接收器部分,其中使用 Wurth Elektronik 无线充电器线圈(器件型号:760308103215)和 1A 的固定电流限制。此接收器的输出用作锂离子充电器 BQ25171-Q1 的输入。

GUID-20221222-SS0I-5THW-VHXN-T4TL9TXGKSPM-low.gif图 1-1 无线接收器原理图:BQ51013B-Q1 - 电源和 ENx 引脚
GUID-20221222-SS0I-XM4P-Z6P3-J25DCGQ7SZQX-low.gif图 1-2 无线接收器原理图:BQ51013B-Q1 - 无源器件