ZHCACE3 March 2023 TPSM365R6
图 4-11 VIN = 24V、VOUT = –5V、IOUT = 450mA 时的温度响应
| DSGNR | 器件型号 | 说明 | 制造商 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| CIN | C3225X7R2A225K230AM | 2.2uF、100V、X7R、1210 | TDK | 1 |
| GRM188R72A104KA35J | 0.1uF、100V、X7R、0603 | MuRata | 1 | |
| CFF | CGA2B2C0G1H100D050BA | 10pF、50V、C0G/NP0、0402 | TDK | 1 |
| CBYP | C3225X7R2A225K230AB | 2.2uF、100V、X7R、1210 | TDK | 1 |
| CVCC | C1608X7R1C105K080AC | 1uF、16V、X7R、0603 | TDK | 1 |
| COUT | C3225X7R1E226M250AB | 22uF、25V、X7R、1210 | TDK | 2 |
图 4-12 VIN = 24V、VOUT = –12V、IOUT = 410mA 时的温度响应