ZHCACE3 March   2023 TPSM365R6

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  5. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
  6. 4典型性能
  7. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚
    2. 5.2 电源正常引脚
  8. 6结论
  9. 7参考文献

电源正常引脚

TPSM365R6 具有内置电源正常 (PGOOD) 功能,可指示输出电压是否已达到目标电压。PGOOD 引脚是开漏输出,需要使用一个上拉电阻器。在标准降压配置中,PGOOD 引脚将以 TPSM365R6 IC GND 引脚为基准,并在器件达到适当的输出电压时输出高电平信号。但是,在反相降压/升压配置中,当 TPSM365R6 的 IC GND 引脚变为 -VOUT 引脚时,PGOOD 引脚也将以 –VOUT 为基准。然后,当 PGOOD 为低电平时,该器件将其拉至 –VOUT。

这种行为可能会导致难以读取 PG 引脚的状态,因为在某些应用中,检测 PGOOD 引脚极性的 IC 可能无法承受负电压。电平转换器电路通过消除 PGOOD 引脚的负输出信号,减少了与 PGOOD 引脚电压相关的任何麻烦。如果不需要 PGOOD 引脚功能,则可以将其悬空或连接到 –VOUT。请注意,为避免违反绝对最大额定值,PGOOD 引脚的驱动电压不得超过负输出电压 20V 以上。图 5-4 展示了生成 PGOOD 引脚电平转换器所需的连接。

GUID-20230206-SS0I-FZ1J-MBPF-3FCX7GMBKFKX-low.svg图 5-4 PGOOD 引脚电平转换器
表 5-2 PGOOD 电平转换器行为期间的晶体管状态
POWER 不好 合理
Q1 打开 关闭
Q2 关闭 打开
Q3 打开 关闭
SYS_PG 低电平 高电平

在内部,PGOOD 引脚连接到 N 沟道 MOSFET (Q1)。通过将 PGOOD 引脚绑定到 Q2 的栅极,当 PGOOD 引脚被拉至 -VOUT 时,Q2 将关断,因为在 Q2 的栅极和源极上不会检测到电势差。因此,Q3 将打开,因为它的栅极和源极之间的电势差将是 VEXT。请注意,VEXT 电压必须在 Q3 的栅极和源极之间提供足够的电势差以导通 Q3。然后,传出的 SYS_PG 信号被拉至 SYS_GND。

当 –VOUT 达到其目标值时,Q1 导通,这会将 Q2 的栅极拉至 SYS_GND。因此,Q2 会导通,因为其栅极电压高于其源极电压。这会将 Q3 的栅极拉至 -VOUT,从而关闭 Q3,因为其栅极现在的电势低于与 SYS_GND 相连的源极。Q3 关闭时,传出的 SYS_PG 信号被拉至 VEXT。

输出电压会激活 PGOOD 引脚电平转换器电路并将输出信号 SYS_PG 从 VEXT 摆动到 SYS_GND,从而正确显示器件的输出是否处于其目标输出电压。图 5-5 和图 5-6 展示了安装了 PGOOD 引脚电平转换器的器件的行为。

GUID-20230126-SS0I-XRKG-8PRQ-9NFSX137CVF4-low.svg图 5-5 启动时的 PG 引脚电平转换器
GUID-20230126-SS0I-V502-QFNL-WPTW96VWCMXN-low.svg图 5-6 关断时的 PG 引脚电平转换器