ZHCACE3
March 2023
TPSM365R6
摘要
商标
1
反相降压/升压拓扑
1.1
概念
1.2
输出电流计算
1.3
反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
2
设计注意事项
2.1
附加旁路电容器和肖特基二极管
2.2
启动行为和开关节点注意事项
3
外部组件
3.1
电容器选型
3.2
系统环路稳定性
4
典型性能
5
数字引脚配置
5.1
数字输入引脚
5.2
电源正常引脚
6
结论
7
参考文献
7
参考文献
德州仪器 (TI),
利用降压稳压器创建逆变电源
应用手册。
德州仪器 (TI),
TPSM365R6 65V、0.6A 同步降压转换器电源模块
数据表。
德州仪器 (TI),
在反相降压/升压拓扑中使用降压转换器
,模拟设计期刊。
德州仪器 (TI),
使用 TPS5430 作为反相降压/升压转换器
应用手册。
德州仪器 (TI),
LMZM33602 和 LMZM33603 的反相应用
应用手册。