ZHCACE3 March 2023 TPSM365R6
当增加更多的输出电容时,稳定性是系统中的一个重要因素。稳定设计的一般经验法则是所需的相位裕度 (PM) 至少为 45° 且低于 70°。在某些情况下,为了保持系统开环条件的稳定性,需要使用前馈电容器 Cff。TPSM365R6 EVM 本身包含一个 10μF 前馈电容器。作为一般经验法则,方程式 5 可用于确定 Cff 的有效值。Cff 将放置在 RFBT 电阻器上,如图 1-1 所示。
| VIN | –VOUT | COUT | 电压额定值 (V) | PM (°) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | -2.5 | 10 | 25 | 56.59 |
| 24 | –3.3 | 10 | 25 | 63.47 |
| 24 | -5 | 22 | 25 | 66.45 |
| 24 | –12 | 44 | 25 | 60.40 |