ZHCACE3 March   2023 TPSM365R6

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  5. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
  6. 4典型性能
  7. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚
    2. 5.2 电源正常引脚
  8. 6结论
  9. 7参考文献

外部组件

TPSM365R6 包含集成功率 MOSFET 和屏蔽式电感器。因此,反相降压/升压应用只需要四个外部元件。所需的外部元件包括其输入和输出电容以及大小合适的旁路电容器。使用 TPSM365R6 EVM 时,已包含大多数所需元件;但是,需要在 VIN 和 VOUT 引脚之间放置一组新的输入电容器。TI 还建议增大 VIN 和 TPSM365R6 IC GND 引脚之间旁路电容器的电容,以便提高反相降压/升压的负载瞬态性能。有关这些元件的更多信息,请参阅节 2.1和节 3.2以及 TPSM365R6 的数据表。建议执行负载瞬态测试和频率扫描以评估稳定性。