ZHCACE3 March   2023 TPSM365R6

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  5. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
  6. 4典型性能
  7. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚
    2. 5.2 电源正常引脚
  8. 6结论
  9. 7参考文献

输出电流计算

通过将降压配置更改为 IBB 配置,平均电感器电流会受到影响。IBB 拓扑中的输出电流能力小于降压配置。因此,可使用方程式 1 计算可实现的最大输出电流。

方程式 1. I O U T ( I B B ) = I L _ m a x   ×   ( 1 - D )
  • IL_max 为最大额定电感器电流。
  • TPSM365R6 具有一个 IL_max 为 0.65A 的电感器。
  • D 为工作占空比

使用方程式 2 可计算反相降压/升压转换器的工作占空比。

方程式 2. D = V O U T V O U T - V I N × η

方程式 2 中的效率项会调整本节中的功率转换损耗公式,并产生更准确的最大输出电流结果。通过对 TPSM365R6 降压转换器在其标准配置下的效率求平均值,可以得出该效率。使用方程式 1 和方程式 2 计算建议的最大输出电流。例如,当输入电压为 24V、输出电压为 –12V、估计效率为 0.9 时,将按方程式 2 计算占空比,如下所示:

方程式 3. D = -   12 -   12   -   24   ×   0.9 = 0.357

然后,使用方程式 4 的结果通过方程式 1 来计算可实现的最大输出电流:

方程式 4. I O U T ( I B B ) = 0.65   ×   ( 1 - 0.357 ) = 0.42   A

表 1-1 提供了 TPSM365R6 允许的最大输出电流的一般概念。

表 1-1 IBB 配置中 TPSM365R6 的建议最大输出电流计算
VOUT (V) VIN (V) IL_max (A) η D IOUT (A)
-1.8 24 0.65 0.6 0.111 0.58
-2.5 24 0.65 0.7 0.130 0.57
–3.3 24 0.65 0.7 0.164 0.54
-5 24 0.65 0.8 0.210 0.52
–12 24 0.65 0.9 0.357 0.42
GUID-20230126-SS0I-TZRL-TTRR-LFXWH4D11MLW-low.svg图 1-2 TPSM365R6 的建议最大输出电流