ZHCACE3 March   2023 TPSM365R6

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  5. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
  6. 4典型性能
  7. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚
    2. 5.2 电源正常引脚
  8. 6结论
  9. 7参考文献

概念

在标准降压配置中,正连接 VOUT 连接到内部电感器,返回连接到器件接地。

在 IBB 配置中,SYS_GND 连接到 TPSM365R6 的 VOUT 引脚,器件返回值现在为负输出电压 -VOUT。这种拓扑结构变化允许输出电压相对于输入电压进行反相。在标准降压配置中,连接到 TPSM365R6 IC GND 的引脚在反相降压/升压配置中仍可以同一引脚为基准。但是,要使用 EN 和 PGOOD 引脚,必须添加适当的电平转换器,节 5.1和节 5.2对此进行了详细说明。

GUID-20230206-SS0I-HNFX-QWTJ-5MNKVNGXP5R5-low.svg图 1-1 从降压转换为反相降压/升压拓扑